Paramètres de l’affichage Canal X - Réception ASCII générique
Utilisez l’affichage
Canal
pour configurer le mode de réception ASCII générique.X
- Réception ASCII génériqueL’affichage
Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Réception ASCII génériqueParamètre | Description |
|---|---|
Mode Permutation | Détermine comment les données reçues du port série sont arrangées. La permutation est effectuée après que le dispositif ait reçu des données d’entrée. Les options disponibles sont :
|
Mode Handshake | Détermine comment le dispositif transmet les données reçues du port série à l’automate. Les options disponibles sont :
|
Délai d’expiration du message | Spécifie la valeur (ms) du délai d’expiration de réception. L’horloge se réinitialise chaque fois que le dispositif reçoit un nouvel octet du port série. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32 767 ms. La valeur par défaut est 0. Astuce : Zéro désactive le délai d’expiration du message. |
Caractère de remplissage | Spécifie le caractère qui remplit le reste de la mémoire tampon des données reçues lorsqu’elle n’est pas pleine. Les valeurs valides sont :
|
XON/XOFF | Active et désactive le contrôle du flux du canal. Cochez la case pour activer cette fonctionnalité. Lorsque l’option est activée, le dispositif envoie et reçoit les caractères XOFF et XON pour déterminer quand envoyer et recevoir des données vers et depuis le port série. Astuce : La disponibilité de ce paramètre dépend des sélections Support série et Duplex dans l’affichage Canal .X |
Mode Écho | Active et désactive l’écho de caractères. Cochez la case pour que le dispositif renvoie immédiatement tous les octets reçus du port série au dispositif qui les a envoyés. Astuce : La disponibilité de ce paramètre dépend des sélections Support série et Duplex dans l’affichage Canal .X |
Mode Suppression | Détermine le mode du caractère de suppression et affecte les caractères renvoyés en écho au dispositif distant.
|
Taille de la mémoire tampon de lecture | Spécifie la longueur maximale (en octets) de la mémoire tampon de lecture. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 256. La valeur par défaut est 256. |
Mode Démarrage | Détermine l’utilisation du séparateur de début dans les données. Les options disponibles sont :
|
Séparateur de début | Définit le caractère pour signaler le commencement des données. Toutes les données reçues du port série avant cette valeur sont éliminées. Les valeurs valides sont :
|
Mode Terminaison | Détermine l’utilisation des séparateurs de terminaison dans les données. Les options disponibles sont :
Astuce : Le séparateur de terminaison est appliqué uniquement lorsque Ox.ASCII.TxDataLength = 0. |
Séparateur de terminaison 1 | Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. Les valeurs valides sont :
|
Séparateur de terminaison 2 | Spécifie la deuxième séparateur de terminaison du canal. Les valeurs valides sont :
Astuce : Pour utiliser uniquement le premier séparateur de terminaison pour signaler la fin des données, définissez Séparateur de terminaison 2 sur $FF. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique de réception/transmission. |
Fournir une réponse