Paramètres de l’affichage Points - 5094-OW8I(XT)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte en fonction de :
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
|
État de sortie du mode Défaut Durée | Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final. |
État de sortie du mode Défaut État final | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé . Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
État de sortie en cas d’échec des communications en mode programme | Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme :
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse