Paramètres de l’affichage Points - 5094-OB8(XT)

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
État de sortie en
Mode Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte en fonction de :
  • Désactivé
    - La sortie est égale à 0 ou désactivée
  • Activé
    - La sortie est égale à 1 ou activée
  • Maintenir
    - La sortie conserve le dernier état
État de sortie en
Mode Défaut
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé
    - La sortie est égale à 0 ou désactivée
  • Activé
    - La sortie est égale à 1 ou activée
  • Maintenir
     - La sortie conserve le niveau actuel
État de sortie du mode Défaut
Durée
Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final.
État de sortie du mode Défaut
État final
Détermine si le dispositif passe à
Activé
ou
Désactivé
à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est
Désactivé
. Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel.
État de sortie en cas d’échec des communications en mode programme
Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme :
  • Mode Programme
     - Indique que les sorties restent en mode Programme.
  • Mode défaut
     - Indique que les sorties sont changées en mode Défaut.
Activer les diagnostics d’absence de charge
Détermine si la détection d’absence de charge est activée. La fonction d’absence de charge détecte si un fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers ou si le RTB a été retiré.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal