Paramètres de l’affichage Points - 5094-OB32(XT)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte en fonction de :
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
|
État de sortie du mode Défaut Durée | Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final. |
État de sortie du mode Défaut État final | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé . Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
État de sortie en cas d’échec des communications en mode programme | Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme :
|
Activer les diagnostics d’absence de charge | Détermine si la détection d’absence de charge est activée. La fonction d’absence de charge détecte si un fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers ou si le RTB a été retiré. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse