Paramètres de l’affichage Points - 5094-IM8(XT)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Durée de filtrage des entrées Désactivé -> Activé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Durée de filtrage des entrées Activé -> Désactivé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Activer les diagnostics d’alimentation externe | Détermine si le canal se met en défaut en l’absence d’alimentation externe.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse