Paramètres de l’affichage Points - 5094-IB32(XT)

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé -> Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé -> Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal