Paramètres de l’affichage Points - 5094-IB16(XT)

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé -> Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé -> Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Activer les diagnostics d’alimentation externe
Détermine si le canal se met en défaut en l’absence d’alimentation externe.
  • Si l’entrée est alimentée à partir de SA, cochez cette case pour surveiller l’état de l’alimentation SA.
  • Si l’entrée est alimentée à partir d’une autre alimentation, ne cochez pas cette case, afin que l’entrée puisse continuer à fonctionner même en l’absence d’alimentation SA.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal