Paramètres de l’affichage Événements - 5094-IB32(XT)

L’affichage
Événements
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Événement
Affiche le numéro d’événement auquel s’applique cette configuration.
Activer l’événement
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement.
Verrouiller l’événement
Indique ce qu’il advient de l’événement actuel lorsqu’un nouvel événement est reçu.
Lorsque ce paramètre est sélectionné, les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Un nouvel événement est perdu si l’événement précédent n’a pas été confirmé.
Lorsque ce paramètre n’est pas sélectionné, les nouveaux événements écrasent les anciens.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal