Paramètres de l’affichage Événements - 5094-IB16(XT)
L’affichage
Événements
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Événement | Affiche le numéro d’événement auquel s’applique cette configuration. |
Activer l’événement | Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement. |
Verrouiller l’événement | Indique ce qu’il advient de l’événement actuel lorsqu’un nouvel événement est reçu. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Un nouvel événement est perdu si l’événement précédent n’a pas été confirmé. Lorsque ce paramètre n’est pas sélectionné, les nouveaux événements écrasent les anciens. |
Fournir une réponse