Paramètres de l’affichage Événement0x - 5094-IB32(XT)
L’affichage
Événement0X
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
L’affichage
Événement0x
n’est pris en charge que pour les points 0 à 15. L’affichage Événement0x
n’est pris en charge que pour les points 16 à 31.Paramètre | Description | Nom de membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Activer l’événement | Détermine la définition du déclencheur d’événement correspondante à activer. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition. | EO.Event0x.En |
|
Verrouiller l’événement | Détermine si un événement doit être verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé. | EO.Event0x.LatchEvent |
|
Activer déclencheurs de points indépendants | Détermine si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante. | EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn |
|
Événement déclencheur | Déclenche un événement chaque fois qu’une modification de condition entraîne les conditions suivantes :
| EO.Event0x.EventRisingEn EO.Event0x.EventFallingEn | Lorsque Activer déclencheurs de points indépendants est sélectionné (EventRisingEn, EventFallingEn)
Lorsque Activer déclencheurs de points indépendants est décoché (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Participer au déclencheur d’événements | Indique que le point spécifié fait partie de la définition du déclencheur d’événement de l’événement. | EO.Event0x.Pt0xDataSelect |
|
Transition d’état | Détermine si le point spécifié effectue une transition après l’événement. | EO.Event0x.Pt0xDataValue | Si Activer déclencheurs de points indépendants est décoché :
Si Activer déclencheurs de points indépendants est coché :
|
Fournir une réponse