Types de données définis par le dispositif (5094-OB16)
Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif.
Ces tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
- Entrée (indiquée par « I »)
- Sortie (indiquée par « O »)
- Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn_Diag:I:0
Type de connexion : Données et Données d’écoute seule
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint |
Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Incertain |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | -128 à 127 La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif. |
CIPSyncValid | BOOL | Décimal | 0 = CIP Sync n’est pas disponible 1 = CIP Sync est disponible |
CIPSyncTimeout | BOOL | Décimal | 0 = Un maître de temps valide n’a pas expiré 1 = Un maître de temps valide a été détecté sur le fond de panier, mais celui-ci a expiré. Le dispositif utilise son horloge locale et peut dériver par rapport au dernier maître de temps connu |
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Incertain |
Pt0x.NoLoad | BOOL | Décimal | 0 = Pas de condition d’absence de charge 1 = Une condition d’absence de charge existe, ce qui signifie que le fil du signal est déconnecté du canal ou que le RTB a été retiré du dispositif |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | Décimal | 0 = Absence de condition de court-circuit ou de surintensité 1 = Présence d’une condition de court-circuit ou de surintensité |
Schedulex | SINT | Décimal | 1 à 32 = Planification valide 0, 129 à 255 - Aucune planification |
Schedulex.State | SINT | Décimal | 0 = Inactif 1 = Active - cette planification est la prochaine qui sera appliquée à l’une des sorties 2 = Actuelle - cette planification n’est pas la prochaine qui sera appliquée à l’une des sorties 3 = Expirée - cette planification a été appliquée 4 = Ignoré - planifié, mais le masque était désactivé, ou la planification demandée était en retard (reçue après son heure d’application planifiée) et une planification plus récente a déjà été appliquée à ce point de sortie 5 = En retard - planification reçue après l’heure à laquelle elle doit être appliquée |
Schedulex.ScheduleNumber | SINT | Décimal | 0 à 3 |
LateScheduleCount | INT | Décimal | Toutes les valeurs |
LostScheduleCount | INT | Décimal | Toutes les valeurs |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn:O:0
Type de connexion : Données
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
TimeBase | LINT | Décimal | Toute valeur positive |
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = Désactivé 1 = Activé |
Pt0x.ScheduleEn | BOOL | Décimal | 0 = Données de sortie normales 1 = Données planifiées |
Schedulex | SINT | Décimal | 1 à 32 = Planification valide 0, 129 à 255 - Aucune planification |
Schedulex.ID | SINT | Décimal | 1 à 32 = Planification valide 0 ou 129 à 255 - Aucune planification |
Schedulex.SequenceNumber | SINT | Décimal | Toutes les valeurs |
Schedulex.OutputPointSelect | SINT | Décimal | 0 à 15 |
Schedulex.Data | BOOL | Décimal | 0 ou 1 |
Schedulex.TimeOffset | DINT | Décimal | Toutes les valeurs |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn:C:0
Type de connexion : Données
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Décimal | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état (par défaut) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Décimal | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état (par défaut) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Décimal | 0 = Le canal demeure en mode Programme 1 = Le canal passe en mode Défaut |
Pt0x.NoLoadEn | BOOL | Décimal | 0 = Désactive la détection d’absence de charge 1 = Active la détection d’absence de charge |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Décimal | 0 = Infini 1 = 1 seconde 2 = 2 secondes 5 = 5 secondes 10 = 10 secondes |
Fournir une réponse