Types de données définis par le dispositif (5094-IM8)

Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif.
Ces tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
  • Entrée (indiquée par « I »)
  • Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn:I:0
Type de connexion : Données et Données d’écoute seule
Nom de membre
Type
Style
Valeurs valides
RunMode
BOOL
Décimal
0 = En attente
1 = Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Mauvais
DiagnosticActive
BOOL
Décimal
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint
DiagnosticSequenceCount
SINT
Décimal
-128 à 127
La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif.
Pt0x.Data
BOOL
Décimal
0 = La sortie est désactivée
1 = La sortie est activée
Pt0x.Fault
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Mauvais
Pt0x.Uncertain
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Incertain
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Diag:C:0
Type de connexion : Données
Nom de membre
Type
Style
Valeurs valides
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Décimal
1 ms (par défaut)
2 ms
5 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Décimal
5 ms
10 ms (par défaut)
20 ms
Pt0x.FieldPowerDiagEn
BOOL
Décimal
0 = Le diagnostic alimentation externe/alimentation SA n’est pas envoyé à l’automate.
1 = Le diagnostic alimentation externe/alimentation SA est envoyé à l’automate. Utilisez-le si le capteur utilise l’alimentation SA d’embase de raccordement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal