Types de données définis par le dispositif (5094-IA16)
Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif.
Ces tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
- Entrée (indiquée par « I »)
- Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn:I:0
Type de connexion : Données et Données d’écoute seule
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | -128 à 127 La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif. |
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Incertain |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Diag:C:0
Type de connexion : Données
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Décimal | 1 ms (par défaut) |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Décimal | 10 ms (par défaut) 20 ms |
Pt0x.FieldPowerDiagEn | BOOL | Décimal | 0 = Le diagnostic alimentation externe/alimentation SA n’est pas envoyé à l’automate. 1 = Le diagnostic alimentation externe/alimentation SA est envoyé à l’automate. Utilisez-le si le capteur utilise l’alimentation SA d’embase de raccordement. |
Fournir une réponse