Paramètres de l’affichage Compteurs - 5094-IB32(XT)

L’affichage
Compteurs
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Compteur
Affiche le numéro du compteur auquel s’applique cette configuration.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé -> Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé -> Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Présélection
Indique la valeur, définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Détermine l’action entreprise lorsque le membre de données I:Count atteint la valeur O:Preset.
  • Si RolloverAtPreset est défini, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie, repasse à zéro, puis définit le bit d’enchaînement. Le bit Done n’est pas défini.
  • Si RolloverAtPreset n’est pas défini, le compteur définit le bit de fin et continue à compter jusqu’au DINT max. L’enchaînement est défini lorsque le comptage passe de 2 147 483 647 à 0.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal