Types de données définis par le dispositif (5094-IY8)
Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif.
Les tableaux ci-dessous répertorient et décrivent les types de données définis par le dispositif pour les dispositifs 5094-IY8.
Ces tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
- Entrée (indiquée par « I »)
- Sortie (indiquée par « O »)
- Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_AI8CJ:I:0
Type de connexion : Données et Écoute seule
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution
|
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = Une connexion existe entre le dispositif et l’automate. 1 = Mauvais |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | -128 à 127 Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Aucun défaut 1 = Un défaut existe Un défaut est un enchaînement de toutes les conditions de diagnostic que le dispositif peut détecter. Il signale des données incorrectes. Si un membre de type de données détaillé indique une condition détectée donnée, ce membre de défaut n’affecte pas les membres DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. Cependant, s’il n’existe pas de type de données détaillé pour une condition détectée donnée, ce membre de défaut déclenche le membre DiagnosticActive et accroît/réduit le comptage de la séquences de diagnostic. |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Décimal | 0 = La condition de fil coupé n’existe pas ou la détection de fil coupé est désactivée. 1 = La condition de fil coupé existe, ce qui signifie que le fil du signal est déconnecté du canal ou du RTB. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Décimal | 0 = Présence d’alimentation externe 1 = Absence d’alimentation externe |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Décimal | 0 = Le signal d’entrée du canal est supérieur au signal minimal détectable. 1 = Le signal d’entrée du canal est inférieur ou égal au signal minimal détectable. |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Décimal | 0 = Le signal d’entrée sur le canal est inférieur au signal maximal détectable. 1 = Le signal d’entrée du canal est supérieur ou égal au signal maximal détectable. |
CJCh0x.Temperature | BOOL | Décimal | Température actuelle de la soudure froide. |
Ch0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Aucun défaut 1 = Un défaut existe Un défaut est un enchaînement de toutes les conditions de diagnostic que le dispositif peut détecter. Il signale des données incorrectes. Si un membre de type de données détaillé indique une condition détectée donnée, ce membre de défaut n’affecte pas les membres DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. Cependant, s’il n’existe pas de type de données détaillé pour une condition détectée donnée, ce membre de défaut déclenche le membre DiagnosticActive et accroît/réduit le comptage de la séquences de diagnostic. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Décimal | 0 = Pas de condition de fil coupé 1 = La condition de fil coupé existe. Un fil du signal est déconnecté du canal ou du RTB |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Décimal | 0 = La température du dispositif ne dépasse pas les limites de fonctionnement 1 = La température du dispositif dépasse les limites de fonctionnement |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Décimal | 0 = Présence d’alimentation externe 1 = Absence d’alimentation externe |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Décimal | 0 = Les dernières données reçues du canal étaient un nombre 1 = Les dernières données reçues du canal n’étaient pas un nombre |
Ch0x.Underrange | BOOL | Décimal | 0 = Le signal d’entrée du canal est supérieur au signal minimal détectable. 1 = Le signal d’entrée du canal est inférieur ou égal au signal minimal détectable. |
Ch0x.Overrange | BOOL | Décimal | 0 = Le signal d’entrée sur le canal est inférieur au signal maximal détectable. 1 = Le signal d’entrée du canal est supérieur ou égal au signal maximal détectable. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = Le signal d’entrée est passé sous la limite d’alarme basse basse configurée. Il reste défini jusqu’à ce que le signal passe au-dessus de la limite d’alarme basse basse configurée, plus la zone morte si spécifié. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = Le signal d’entrée est passé sous la limite d’alarme basse configurée. Il reste défini jusqu’à ce que le signal passe au-dessus de la limite d’alarme basse configurée, plus la zone morte si spécifié. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = Le signal d’entrée est passé au-dessus de la limite d’alarme haute configurée. Il reste défini jusqu’à ce que le signal passe sous la limite d’alarme haute haute configurée, moins la zone morte si spécifié. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = Le signal d’entrée est passé au-dessus de la limite d’alarme haute haute configurée. Il reste défini jusqu’à ce que le signal passe sous la limite d’alarme haute haute configurée, moins la zone morte si spécifié. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = Le taux de variation du canal d’entrée dépasse l’alarme de variation configurée. Elle reste définie jusqu’à ce que le taux de variation passe sous le taux configuré. |
Ch0x.CalFault | BOOL | Décimal | 0 = Le calibrage n’a pas échoué 1 = Une session de calibrage pour un canal a été interrompue ou a échoué. CalFault est réinitialisé par réinitialisation du produit ou par mise sous tension. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Décimal | 0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage 1 = Le canal est en cours de calibrage |
Ch0x.Data | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimeStamp | INT | Décimal | Toute valeur positive. RollingTimestamp est une horloge s’exécutant de façon continue et qui compte en millisecondes. Lorsqu’un dispositif d’entrée scrute ses canaux, il enregistre également la valeur RollingTimestamp. |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_AI8:O:0
Type de connexion : Données
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Basse vers Haute déverrouille l’alarme. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Basse vers Haute déverrouille l’alarme. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Haute vers Basse déverrouille l’alarme. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Haute vers Basse déverrouille l’alarme. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Basse vers Haute déverrouille l’alarme. |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Décalage défini par l’utilisateur, exprimé en unités d’ingénierie, ajouté directement aux données mises à l’échelle et servant à compenser le décalage inhérent au capteur. Est couramment utilisé avec les capteurs de thermocouple pour compenser les problèmes de précision. |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_AI8CJ:C:0
Type de connexion : Données et Données avec calibrage
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
CJCh0x.Disable | BOOL | Décimal | 0 = La compensation de soudure froide est activée 1 = La compensation de soudure froide est désactivée |
CJCh0x.Remote | BOOL | Décimal | 0 = Le capteur de soudure froide n’est pas monté sur un bornier débrochable 1 = Le capteur de soudure froide est monté sur un bornier débrochable Si le type d’entrée est Thermocouple/RTD, un champ supplémentaire Canaux de soudure froide distants est ajouté.Lorsque Canaux de soudure froide distants est sélectionné, InputSSVSwitchEN est désactivé.Vous pouvez choisir un ou plusieurs canaux de soudure froide comme terminaison à distance. |
CJCh0x.SensorOffset | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Toute valeur comprise dans la plage de fonctionnement du canal. |
Ch0x.Range | SINT | Décimal | 0 = -10 à 10V 1 = 0 à 5 V 2 = 0 à 10V 4 = 0 à 20 mA 5 = 4 à 20 mA 6 = -100 à 100 mV 8 = 1 à 487 ohms 2 fils 9 = 2 à 1 000 ohms 2 fils 10 = 4 à 2 000 ohms 2 fils 11 = 8 à 4 000 ohms 2 fils 12 = 1 à 487 ohms 3 fils 13 = 2 à 1 000 ohms 3 fils 14 = 4 à 2 000 ohms 3 fils 15 = 8 à 4 000 ohms 3 fils Si le type d’entrée est Thermocouple/RTD, les valeurs supplémentaires ci-dessous sont incluses. 16 = 1 à 500 ohms 4 fils 17 = 2 à 1 000 ohms 4 fils 18 = 4 à 2000 ohms 4 fils 19 = 8 à 4000 ohms 4 fils |
Ch0x.SensorType | SINT | Décimal | Si le type d’entrée est RTD : 0 = Pas de linéarisation, Ohm (si Terminaison à distance est utilisé comme canal d’entrée, cette valeur ne s’affiche pas) 1 = 100 ohms Platine 385 2 = 200 ohms Platine 385 3 = 500 ohms Platine 385 4 = 1 000 ohms Platine 385 5 = 100 ohms Platine 3916 6 = 200 ohms Platine 3916 7 = 500 ohms Platine 3916 8 = 1 000 ohms Platine 3916 9 = 10 ohms Cuivre 427 10 = 120 ohms Nickel 672 11 = 100 ohms Nickel 618 12 = 120 ohms Nickel 618 13 = 200 ohms Nickel 618 14 = 500 ohms Nickel 618 Si le type d’entrée est Thermocouple : 0 = mV (si Terminaison à distance est utilisé comme canal d’entrée, cette valeur ne s’affiche pas) 1 = B 2 = C 3 = E 4 = J 5 = K 6 = N 7 = R 8 = S 9 = T 10 = TXK/XK (L) 11 = D |
Ch0x.NotchFilter | SINT | Décimal | 0 = 5 Hz 1 = 10 Hz 2 = 15 Hz 3 = 20 Hz 4 = 50 Hz 5 = 60 Hz 6 = 100 Hz 7 = 200 Hz 8 = 500 Hz 9 = 1 000 Hz 10 = 2 500 Hz 11 = 5 000 Hz 12 = 10 000 Hz 13 = 15 625 Hz 14 = 25 000 Hz 15 = 31 250 Hz 16 = 62 500 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | Décimal | 0 = Les alarmes sont activées 1 = Les alarmes sont désactivées (par défaut) pour le canal |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Décimal | 0 = Verrouillage désactivé (par défaut) 1 = Verrouillage activé |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | Décimal | 0 = Verrouillage désactivé (par défaut) 1 = Verrouillage activé |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | Décimal | 0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé |
Ch0x.Disable | BOOL | Décimal | 0 = Le canal est activé (par défaut) 1 = Le canal est désactivé |
Ch0x.InputSSVSwitchEn | BOOL | Décimal | 0 = L’entrée analogique et la terre commune analogique sont ouvertes (par défaut) (pour une utilisation avec RTD, un thermocouple ou des transmetteurs (sortie V/I) alimentés avec une source externe) 1 = L’entrée analogique et la terre commune analogique sont en court-circuit (pour une utilisation avec deux transmetteurs de courant à 2 fils alimentés par SSV) |
Ch0x.TenOhmOffset | INT | Décimal | -1,00 à 1,00 Ohms Décalage utilisé pour linéariser une entrée de type de capteur cuivre 10 Ω. |
Ch0x.DigitalFilter | INT | Décimal | 0 à 32 767 ms Constante de temps, en millisecondes, utilisée dans un filtre de retard de premier ordre pour amortir le signal d’entrée. |
Ch0x.LowSignal | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Une combinaison de LowSignal, HighSignal, LowEngineering et HighEngineering est utilisée pour mettre à l’échelle les données d’entrée renvoyées par le dispositif. |
Ch0x.HighSignal | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Une combinaison de LowSignal, HighSignal, LowEngineering et HighEngineering est utilisée pour mettre à l’échelle les données d’entrée renvoyées par le dispositif. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Une combinaison de LowSignal, HighSignal, LowEngineering et HighEngineering est utilisée pour mettre à l’échelle les données d’entrée renvoyées par le dispositif. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 Une combinaison de LowSignal, HighSignal, LowEngineering et HighEngineering est utilisée pour mettre à l’échelle les données d’entrée renvoyées par le dispositif. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | Flottant | -1.0e+11 à 1.0e++11 Point de déclenchement de l’alarme basse basse. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | Flottant | -1.0e+11 à 1.0e++11 Point de déclenchement de l’alarme basse. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | Flottant | -1.0e+11 à 1.0e++11 Point de déclenchement de l’alarme haute. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | Flottant | -1.0e+11 à 1.0e++11 Point de déclenchement de l’alarme haute haute. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | Flottant | 0.0 à 1.0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | Flottant | 0.0 à 1.0e++11 |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_AI8CJ_CAL:I:0
Type de connexion : Données avec calibrage
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = La connexion fonctionne 1 = Non connecté |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | -128 à 127 Comptage qui augmente pour chaque diagnostic. La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Décimal | 0 = La condition de fil coupé n’existe pas ou la détection de fil coupé est désactivée. 1 = La condition de fil coupé existe, ce qui signifie que le fil du signal est déconnecté du canal ou du RTB. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Décimal | 0 = Présence d’alimentation externe 1 = Absence d’alimentation externe |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Décimal | 0 = Les données de canal ne sont pas en dessous du seuil inférieur de la plage 1 = Le signal d’entrée du canal est inférieur ou égal au signal minimal détectable |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Décimal | 0 = Les données de canal ne dépassent pas le seuil supérieur de la plage 1 = Le signal d’entrée du canal est supérieur ou égal au signal maximal détectable |
CJCh0x.Temperature | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 |
Ch0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Décimal | 0 = La condition de fil coupé n’existe pas ou la détection de fil coupé est désactivée. 1 = La condition de fil coupé existe, ce qui signifie que le fil du signal est déconnecté du canal ou du RTB. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Décimal | 0 = La température du dispositif ne dépasse pas les limites de fonctionnement 1 = La température du dispositif dépasse les limites de fonctionnement |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Décimal | 0 = Présence d’alimentation externe 1 = Absence d’alimentation externe |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Décimal | 0 = Les dernières données reçues du canal étaient un nombre 1 = Les dernières données reçues du canal n’étaient pas un nombre |
Ch0x.Underrange | BOOL | Décimal | 0 = Les données de canal ne sont pas en dessous du seuil inférieur de la plage 1 = Le signal d’entrée du canal est inférieur ou égal au signal minimal détectable |
Ch0x.Overrange | BOOL | Décimal | 0 = Les données de canal ne dépassent pas le seuil supérieur de la plage 1 = Le signal d’entrée du canal est supérieur ou égal au signal maximal détectable |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Décimal | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Ch0x.CalFault | BOOL | Décimal | 0 = Le calibrage n’a pas échoué 1 = Une erreur de calibrage s’est produite pendant le calibrage du canal |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Décimal | 0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage 1 = Le canal est en cours de calibrage |
Ch0x.CalFault | BOOL | Décimal | 0 = Le calibrage n’a pas échoué 1 = Une erreur de calibrage s’est produite pendant le calibrage du canal |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Décimal | 0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage 1 = Le canal est en cours de calibrage |
Ch0x.CalGoodLowRef | BOOL | Décimal | 0 = Un signal de référence basse valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence basse valide a été échantillonné sur ce canal |
Ch0x.CalBadLowRef | BOOL | Décimal | 0 = Un signal de référence basse non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence basse non valide a été échantillonné sur ce canal |
Ch0x.CalGoodHighRef | BOOL | Décimal | 0 = Un signal de référence haute valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence haute valide a été échantillonné sur ce canal |
Ch0x.CalBadHighRef | BOOL | Décimal | 0 = Un signal de référence haute non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence haute non valide a été échantillonné sur ce canal |
Ch0x.CalSuccessful | BOOL | Décimal | 0 = Le calibrage n’a pas réussi 1 = Le calibrage a réussi et l’état de calibrage a été quitté. |
Ch0x.Data | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | Décimal | Toute valeur positive Temporisateur 15 bits s’exécutant de façon continue qui compte en millisecondes (sans relation avec le temps système coordonné). |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_AI8_CAL:O:0
Type de connexion : Données avec calibrage
Nom de membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = L’alarme est activée pour l’alarme basse basse du canal |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = L’alarme est activée pour l’alarme basse du canal |
Ch0x.HLAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = L’alarme est activée pour l’alarme haute du canal |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = L’alarme est activée pour l’alarme haute haute du canal |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Décimal | 0 = Alarme désactivée 1 = L’alarme est activée pour l’alarme de variation du canal |
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Basse vers Haute déverrouille l’alarme. |
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Haute vers Basse déverrouille l’alarme. |
Ch0x.RampAlarmUnlatch | BOOL | Décimal | La transition de Basse vers Haute déverrouille l’alarme |
Ch0x.Calibrate | BOOL | Décimal | 0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage 1 = Le canal est en cours de calibrage |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | Décimal | 0 = La valeur de données du canal n’a pas dépassé la valeur du point de référence basse de la valeur InputRange actuelle 1 = La valeur de données du canal a dépassé la valeur du point de référence basse de la valeur InputRange actuelle |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | Décimal | 0 = La valeur de données du canal n’a pas dépassé le point de référence haute de la valeur InputRange actuelle 1 = La valeur de données du canal a dépassé le point de référence haute de la valeur InputRange actuelle |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Flottant | -1.0E11 à 1.0E11 |
Fournir une réponse