Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs de sortie)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Désactiver | Détermine si les canaux sont désactivés. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal. |
Type de sortie | Définit le type de sortie du canal. Les options disponibles sont :
|
Plage de sortie | Définit la plage de sortie du type de sortie. Les plages varient en fonction du Type de sortie sélectionné. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine l’action du canal lorsque l’automate passe en mode Programme.
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine l’action du canal en cas de défaut.
|
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Unités (Signal) | Indique l’unité de mesure pour le Signal haut et le Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Unités (d’ingénierie) | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Fournir une réponse