Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle
La mise à l’échelle de l’entrée permet de convertir les unités du signal électrique en unités d’ingénierie. Le dispositif renvoie la valeur d’Ingénierie haute lorsque la valeur Signal haut est présente à l’entrée. Il renvoie la valeur Ingénierie basse lorsque le signal bas est présent. Il renvoie toutes les autres valeurs de façon linéaire, en fonction du signal présent à l’entrée.
Pour les types d’entrée Tension, la mise à l’échelle est configurée par défaut sur une relation 1:1 entre les valeurs de signal et les unités d’ingénierie, ce qui permet au dispositif de renvoyer la valeur réelle du signal présent à l’entrée.
Pour les types d’entrée Courant, la mise à l’échelle est configurée par défaut pour renvoyer 0 à 100 % pour un signal correspondant de 4 mA à 20 mA sur l’entrée.
Pour les types d’entrée RTD et Thermocouple, les valeurs de mise à l’échelle affichent les unités en fonction du type de capteur (ohms ou millivolts) ou des unités de température (°F, °C, °K ou °R) lorsqu’un type de capteur non nul est sélectionné.
Les valeurs Signal haut doivent être supérieures aux valeurs Signal bas. L’équation de mise à l’échelle est la suivante :

Fournir une réponse