Paramètres de l’affichage Canaux - 5094-IF8(XT)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Désactiver
Détermine si les canaux sont désactivés. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Type d’entrée
Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
  • Tension
  • Courant
Plage d’entrée
Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du
Type d’entrée
sélectionné.
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal haut
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie haute
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Le
Signal haut
doit être supérieur au
Signal bas
.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal bas
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie basse
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie haute
correspond au
Signal haut
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie basse
correspond au
Signal bas
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Filtre numérique
Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767. Lorsque la valeur est définie sur 0, aucun filtrage n’a lieu.
Désactiver les alarmes
Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
  • Si cette option est cochée, le dispositif ne génère pas d’alarmes de procédés.
  • Si elle est décochée, le dispositif génère des alarmes de procédés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal