Paramètres de l’affichage Canal0x (dispositifs de sortie)

L’affichage
Canal0x
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Désactive le canal lorsqu’il ne doit pas être utilisé. De ce fait, aucun rapport de défaut (absence de charge ou de fil coupé, par exemple) erroné n’est produit et l’allumage du FLT LED de ce canal est ainsi évité.
Type de sortie
Définit le type de sortie du canal. Les options disponibles sont :
  • Tension (V)
  • Courant (mA)
Plage de sortie
Définit la plage de sortie du type de sortie. Les plages varient en fonction du
Type de sortie
sélectionné.
Décalage de canal
Pour compenser toute erreur de fonctionnement de l’actionneur, le dispositif permet d’ajouter un décalage à la valeur du canal de sortie envoyée par l’automate. Les valeurs sont saisies en unités d’ingénierie (Engineering Units, EU). La valeur par défaut du décalage de canal est de 0,0.
Maintenir pour initialisation
Indique à la sortie physique de maintenir son état actuel jusqu’à ce que la valeur commandée par l’automate corresponde à la valeur du bornier à vis de sortie, à 0,1 % de la pleine échelle. Cette fonction permet d’éviter les pics de sortie lors de la transition du mode Programme au mode Exécution, lors de la récupération d’un état de défaut ou lors de la mise sous tension.
État de sortie en mode Programme
Maintenir le dernier état
Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant de passer en mode Programme.
Une fois la durée définie écoulée, la sortie prend la valeur
État de défaut final
, saisie en unités d’ingénierie.
État de sortie en mode Programme
Valeur définie par l’utilisateur
Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
En cas d’échec des communications en mode programme
Laisser les sorties à l’état de mode Programme
Force la sortie à agir comme défini dans la sélection
État de sortie en mode programme
.
En cas d’échec des communications en mode programme
Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut
Force la sortie à agir comme défini dans la sélection
État de sortie en mode défaut
.
Unités d’ingénierie
Définit les unités de mesure utilisées pour le canal.
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal haut
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie haute
lorsqu’il est mis à l’échelle. Le
Signal haut
doit être supérieur au
Signal bas
.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie haute
correspond au
Signal haut
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal bas
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie basse
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie basse
correspond au
Signal bas
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
État de sortie en mode Défaut
Maintenir le dernier état
Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant la perte de communication.
État de sortie en mode Défaut
Valeur définie par l’utilisateur
Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
Durée de l’état de défaut
Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final.
Valeur de l’état de défaut final
Définit la valeur, en unités d’ingénierie, que prend la sortie après l’expiration de la Durée de l’état de défaut.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostic pour afficher les informations de diagnostic du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal