Paramètres de l’affichage Canal0x - 5094-IF8(XT)
L’affichage
Canal0x
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver le canal | Désactive le canal pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal. |
Type d’entrée | Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
|
Plage d’entrée | Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du Type d’entrée sélectionné. |
Unités d’ingénierie | Définit les unités de mesure utilisées pour le canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Filtre de réjection | Détermine la valeur du filtre de réjection qui atténue le signal d’entrée à la fréquence précisée. Le filtre de réjection est basé sur les fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du dispositif. |
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767. Lorsque la valeur est définie sur 0, aucun filtrage n’a lieu. |
Activer l’option Détection de fil coupé | Active la détection des fils déconnectés de la source du signal vers le RTB ou du RTB vers le dispositif. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue de diagnostic pour afficher les informations de diagnostic du canal. |
Fournir une réponse