Assistant de calibrage

Utilisez cet assistant pour calibrer les dispositifs analogiques. Pour que le processus de calibrage s’exécute, le dispositif doit être en ligne avec l’automate et au moins un canal doit être sélectionné.
Bien que l’objectif du calibrage soit le même pour les dispositifs analogiques d’entrée et de sortie, les procédures diffèrent pour améliorer leur exactitude et leur reproductibilité.
Lorsque vous calibrez des dispositifs d’entrée, utilisez des appareils de calibrage à courant, tension ou ohms afin d’envoyer un signal au dispositif pour le calibrer.
Lorsque vous calibrez des dispositifs de sortie, utilisez un multimètre numérique (Digital Multimeter, DMM) pour mesurer le signal envoyé par le dispositif.
Les options suivantes sont disponibles dans l’
Assistant de calibrage
 :
  • Calibrer les canaux par groupes
    Utilisez cette option pour appliquer un signal de référence simultanément à tous les canaux sélectionnés.
    • Passer en mode Calibrage
    • Attacher des signaux de référence basse à tous les canaux sélectionnés
    • Échantillonner tous les canaux sélectionnés
    • Attacher un signal de référence haute à tous les canaux sélectionnés
    • Échantillonner tous les canaux sélectionnés
  • Calibrer les canaux un par un
    Utilisez cette option pour appliquer un signal de référence aux canaux sélectionnés un par un, et passer ensuite au canal suivant.
    • Passer en mode Calibrage
    • Pour le premier canal sélectionné, attacher un signal de référence basse
    • Échantillonner le premier canal sélectionné
    • Pour le premier canal sélectionné, attacher un signal de référence haute
    • Échantillonner le premier canal sélectionné
    • Attacher un signal de référence basse et un signal de référence haute pour chaque canal sélectionné restant
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal