Paramètres de l’assistant de calibrage

L’
Assistant de calibrage
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Indique le numéro du canal auquel s’applique cette configuration.
Calibrer
Identifie les canaux pour le calibrage. Cochez la case correspondant au canal que vous voulez calibrer.
Plage de calibrage
Indique la valeur actuellement configurée pour le canal.
  • 0 mA à 20 mA
    lorsque
    Type d’entrée
    est
    Courant
    .
  • -10 V à 10 V
    lorsque le
    Type d’entrée
    est
    Tension
    .
Gain de calibrage
Indique les valeurs de gain de calibrage telles que le dispositif les rapporte.
Décalage de calibrage
Indique les valeurs signées telles que le dispositif les rapporte.
État du calibrage
Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit.
Référence basse
Indique la valeur du signal de référence basse pour le canal.
Référence haute
Indique la valeur de la source de référence haute en fonction de la configuration du canal.
Référence enregistrée
Indique les valeurs de sortie mesurées. Pour connaître la précision du multimètre, consultez le Manuel d’utilisation.
État
Indique la valeur lue pendant le calibrage pour les canaux activés.
  • OK
     - Indique que le signal de référence se situe dans la plage acceptable.
  • Erreur
     - Indique que le signal de référence ne se situe pas dans la plage acceptable.
Si
État
affiche
Erreur
, effectuez les actions correspondantes selon les besoins :
  • Pour les dispositifs de sortie, mesurez et saisissez à nouveau les valeurs de référence enregistrées pour les canaux en erreur, puis sélectionnez
    Réessayer
    .
  • Pour les dispositifs d’entrée, examinez les canaux avec des erreurs, puis sélectionnez
    Réessayer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal