Paramètres de l’affichage Alarmes de l’alimentation système

Les paramètres de l’affichage
Alarmes
permettent d’activer ou de désactiver les alarmes de l’alimentation système 24 V et de définir les limites de tension basse et haute qui déclenchent les alarmes de l’alimentation système. L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Activer les alarmes de l’alimentation système
Détermine s’il faut activer ou désactiver les alarmes haute et basse de l’alimentation système.
Lorsque les alarmes sont désactivées, les options
Limite d’alarme haute de l’alimentation système
et
Limite d’alarme basse de l’alimentation système
ne sont pas disponibles.
Limite de l’alarme d’alimentation système haute
Définit le déclencheur pour l’alarme haute de l’alimentation système.
Lorsque la tension dépasse cette valeur, l’alarme haute de l’alimentation système passe de Désactivé à Activé.
Limite de l’alarme d’alimentation système basse
Définit le déclencheur pour l’alarme basse de l’alimentation système.
Lorsque la tension descend en dessous de cette valeur, l’alarme basse de l’alimentation système passe de Désactivé à Activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal