Créer une table de mappage de données pour l’esclave Modbus

Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage
Canal 
X
- Esclave Modbus
pour créer et configurer la table de mappage des données pour l’esclave Modbus.
Conditions préalables
  • Le dispositif doit être hors ligne.
Pour créer une table de mappage de données pour l’esclave Modbus
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Présentation
    , puis
    Définition du dispositif
    .
  2. Dans
    Définition du dispositif
    , sélectionnez
    Présentation
    , puis
    Esclave Modbus
    comme protocole à utiliser sur le canal.
  3. Dans la navigation de
    Définition du dispositif
    , sélectionnez le
    Canal 
    X
    dont le protocole sélectionné est
    Esclave Modbus
    .
  4. Dans l’affichage
    Canal 
    X
    - Esclave Modbus
    , configurez les paramètres, puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal