Paramètres de l’affichage Canal X - Esclave Modbus
Dans
Définition du dispositif
, lorsque Canal
est défini sur X
Esclave Modbus
, l’affichage Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Esclave ModbusParamètre | Description |
|---|---|
![]() | Déplace les registres sélectionnés vers le haut de la liste. |
![]() | Déplace les registres sélectionnés vers le bas de la liste. |
Numéro de mappage de registre | Affiche le numéro de mappage du registre. |
Type de registre | Spécifie le type de registre. Les options disponibles sont :
Astuce : Les paramètres ne sont pas disponibles lorsque le type de registre est désactivé. |
Type de données | Spécifie le type de données du registre. Les options disponibles sont :
|
Adresse de début de registre | Spécifie l’adresse de début du registre. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 65535. |
Longueur de registre | Spécifie la longueur du registre. Les valeurs valides dépendent du Type de données .
|
Index de données | Spécifie le décalage des données. Décalage de 0 à 15 octets pour bobine/entrées discrètes Décalage de 0 à 99 mots pour les registres de maintien/d’entrée |
Fournir une réponse