Paramètres de l’affichage Canal 1 - Maître DF1

Dans
Définition du dispositif
, lorsque
Canal 1
est défini sur
Maître DF1
, l’affichage
Canal 1 - Maître DF1
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mode Appel
Spécifie le mode Appel. Les options disponibles sont :
  • Basé sur message
    . Ne permet pas à l’esclave d’initier des messages.
  • Basé sur message
    (par défaut). Permet à l’esclave d’initier des messages.
  • Standard
    . Plusieurs transferts de message par scrutation de nœud.
  • Standard
    . Un seul transfert de message par scrutation de nœud.
Transmission maître
Spécifie la transmission du maître. Les options disponibles sont :
  • Entre appels de la station
    (par défaut)
  • En séquence d’appel
Nombre de nœuds d’interrogation normale
Spécifie le nombre d’interrogations normales.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 230. La valeur par défaut est 0.
Taille de groupe d’interrogation normale
Spécifie le nombre de nœuds d’interrogation normale dans un cycle de la liste d’interrogation.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 230. La valeur par défaut est 0.
Nombre de nœuds d’interrogation prioritaire
Spécifie le nombre de nœuds d’interrogation prioritaire.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 230. La valeur par défaut est 0.
La somme des nœuds d’interrogation normale et des nœuds d’interrogation prioritaire doit être inférieure ou égale à 230.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal