Paramètres de l’affichage Canal X

Utilisez l’affichage
Canal 
X
(où X = 0 ou 1) pour configurer les caractéristiques du protocole série pour le canal.
L’affichage
Canal 
X
(où X = 0 ou 1) inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Débit en bauds
Spécifie le débit de communication du port série. Les options disponibles pour ASCII générique, Maître Modbus et Esclave Modbus sont :
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19 200
    (par défaut)
  • 38400
  • 57600
  • 115200
Les options disponibles pour Point à point DF1, Maître DF1, Esclave DF1 et Modem radio DF1 sont :
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19 200
    (par défaut)
  • 38400
Les options disponibles pour DH485 sont :
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19 200
    (par défaut)
Bits de données
Spécifie le nombre de bits de données par caractère. Les options disponibles sont :
  • 7
  • 8
    (par défaut)
Pour les protocoles Point à Point DF1, Maître DF1, Esclave DF1, Modem radio DF1 et DH485,
Bits de données
est désactivé et défini sur 8.
Parité
Spécifie la parité des données transmises pour vérifier l’intégrité des données. Les options disponibles sont :
  • Impair
  • Pair
  • Aucun
    (par défaut)
Les options disponibles pour Point à point DF1, Maître DF1, Esclave DF1 et Modem radio DF1 sont :
  • Aucun
  • Pair
Pour le protocole DH485, le champ
Parité
est désactivé et défini sur
Pair
.
Bits d’arrêt
Spécifie le nombre de bits d’arrêt pour chaque valeur de données envoyée. Les options disponibles sont :
  • 1
  • 2
Pour les protocoles Point à Point DF1, Maître DF1, Esclave DF1, Modem radio DF1 et DH485,
Bits d’arrêt
est désactivé et défini sur 1.
Support série
Détermine si le support connecté au port série du canal est
RS-232C
,
RS-422
ou
RS-485
. La valeur par défaut est RS-232C.
Les options disponibles pour ASCII générique, Maître Modbus, Esclave Modbus, Maître DF1 et Esclave DF1 sont :
  • RS-232C
  • RS-422
  • RS-485
Les options disponibles pour Point à point DF1 et Modem radio DF1 sont :
  • RS-232C
  • RS-422
Les options disponibles pour DH485 sont :
  • RS-232C
  • RS-485
Duplex
Spécifie le handshake utilisé par le canal.
Les options disponibles pour ASCII générique, Maître Modbus et Esclave Modbus sont :
  • Pas de handshake
  • Duplex intégral
  • Semi-duplex
Les options disponibles pour Maître DF1 et Modem radio DF1 sont :
  • Pas de handshake
  • Duplex intégral
  • Semi-duplex
Les options disponibles pour Esclave DF1 sont :
  • Pas de handshake
  • Semi-duplex
Les options disponibles pour Point à point DF1 sont:
  • Pas de handshake
  • Duplex intégral
L’option disponible pour le protocole DH485 est :
  • Pas de handshake
Astuce : Les options
Duplex intégral
et
Semi-duplex
sont disponibles uniquement lorsque
Support série
est défini sur
RS-232C
.
Porteuse continue
Détermine s’il faut transmettre une fréquence porteuse même lorsqu’aucune donnée n’est envoyée.
Cochez la case pour utiliser la porteuse continue avec une communication semi-duplex.
Astuce : La case est disponible uniquement lorsque
Duplex
est défini sur
Semi-duplex
. En Maître DF1,
Porteuse continue
est toujours décochée et désactivée.
Délai d’envoi RTS
Spécifie le délai (par intervalles de 20 msec) entre le moment où le signal RTS est activé (haut) et le moment où les données sont envoyées.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0.
Astuce : Lorsque le support série est RS-422 ou RS-485,
Délai d’envoi RTS
est désactivé et laissé vide.
Délai avant désactivation RTS
Spécifie le délai (par intervalles de 20 ms) entre le moment où le dernier caractère est envoyé et le moment le signal RTS est désactivé (bas).
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0.
Astuce : Lorsque le support série est RS-422 ou RS-485,
Délai avant désactivation RTS
est désactivé et laissé vide.
Délai d’attente DCD
Indique les secondes pendant lesquelles la détection de porteuse de données (Data Carrier Detect, DCD) attend pour devenir inactive avant d’ignorer le paquet.
Astuce :
Délai d’attente DCD
est activé uniquement pour le protocole Modem radio DF1. Pour les autres protocoles série,
Délai d’attente DCD
est désactivé et défini sur 1 seconde. Lorsque le support série est RS-422 ou RS-485,
Délai d’attente DCD
est laissé vide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal