Paramètres de l’affichage Canal X - Esclave Modbus
L’affichage
Canal
définit les caractéristiques de l’esclave Modbus.X
- Esclave ModbusL’affichage
Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Esclave ModbusParamètre | Description |
|---|---|
Format Modbus | Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU ou ASCII Modbus .La valeur par défaut est Modbus RTU. |
Délai d’expiration intertrame | Spécifie le délai maximal pour que l’unité terminale distante (Remote Terminal Unit, RTU) reçoive des données. Astuce : Ce paramètre n’est disponible que lorsque Format Modbus est défini sur Modbus RTU . |
Adresse de nœud | Spécifie l’adresse de nœud de l’esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 247. La valeur par défaut est 1. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Canal X - Esclave Modbus. |
Fournir une réponse