Paramètres de l’affichage Canal X - Maître Modbus

L’affichage
Canal 
X
- Maître Modbus
définit les caractéristiques du Maître Modbus.
L’affichage
Canal 
X
- Maître Modbus
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Format Modbus
Détermine si le format de transmission Modbus est
Modbus RTU
ou
ASCII Modbus
.
La valeur par défaut est Modbus RTU.
Temporisateur de réponse
Définit le délai minimal pendant lequel un client Modbus attend une réponse du serveur avant qu’une nouvelle transmission puisse commencer.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3600000 ms. La valeur par défaut est 200 ms.
Pause de diffusion
Spécifie le délai après la diffusion des données.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3600000 ms. La valeur par défaut est 200 ms.
Délai d’expiration intertrame
Spécifie le délai maximal pour que l’unité terminale distante (Remote Terminal Unit, RTU) reçoive des données.
Astuce : Ce paramètre n’est disponible que lorsque
Format Modbus
est défini sur
Modbus RTU
.
Nombre de nouvelles tentatives
Spécifie le nombre maximal de nouvelles tentatives pour la demande.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 127. La valeur par défaut est 0.
Diagnostics
En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Maître Modbus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal