Paramètres de l’affichage Canal X - Transmission ASCII générique
Utilisez l’affichage
Canal
pour configurer le mode de X
- Transmission ASCII génériqueTransmission ASCII générique
.L’affichage
Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Transmission ASCII génériqueParamètre | Description |
|---|---|
Mode Permutation | Détermine comment les données transmises au port série sont arrangées. La permutation est effectuée avant que le dispositif n’envoie les données de sortie. Les options disponibles sont :
|
Mode Terminaison | Détermine l’utilisation des séparateurs de terminaison dans les données. Les options disponibles sont :
Astuce : Le séparateur de terminaison est appliqué uniquement lorsque Ox.ASCII.TxDataLength = 0. |
Séparateur de terminaison 1 | Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. Les valeurs valides sont :
|
Séparateur de terminaison 2 | Spécifie la deuxième séparateur de terminaison du canal. Les valeurs valides sont :
Astuce : Pour utiliser uniquement le premier séparateur de terminaison pour signaler la fin des données, définissez Séparateur de terminaison 2 sur $FF . |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique de réception/transmission. |
Fournir une réponse