Paramètres de l’affichage Canal 1 - DH485
L’affichage
Canal 1 - DH485
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Adresse de station | Affiche le numéro de station du canal. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 31. La valeur par défaut est 0. |
Adresse de station max | Spécifie l’adresse maximale de nœud de tous les dispositifs sur le réseau DH485. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 31. La valeur par défaut est 31. Pour optimiser les performances réseau, assurez-vous que :
Astuce : La valeur 0 signifie qu’il n’y a qu’un seul dispositif (5069-SERIAL) dans le réseau DH485 en anneau à jeton. |
Facteur de maintien de jeton | Nombre de transmissions et de nouvelles tentatives qu’un nœud avec un jeton peut envoyer sur la liaison de données chaque fois qu’il reçoit le jeton. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 4. La valeur par défaut est 1. |
Détection d’erreur | Détermine la méthode de détection d’erreur. Les options incluent :
|
Activer la détection des doublons | Sélectionnez pour activer la détection des doublons. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Canal 1 - DH485. |
Fournir une réponse