Paramètres de l’affichage Canal 1 - Esclave DF1

L’affichage
Canal 1 - Esclave DF1
définit les caractéristiques de l’esclave DF1.
L’affichage
Canal 1 - Esclave DF1
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Adresse de station
Saisissez le numéro de station du canal. La plage valide est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 0.
Nouvelles tentatives de transmission
Saisissez le nombre maximal de tentatives d’envoi du message par l’esclave vers le maître. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Délai d’expiration d’appel esclave
Saisissez la durée maximale pendant laquelle l’esclave attend pour interroger le maître lorsqu’un message est envoyé par l’esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 3000.
Suppression EOT
Sélectionnez pour minimiser le trafic sur le réseau. Lorsque les paquets EOT sont supprimés, la station maître suppose qu’une station esclave n’a pas de données disponibles et n’envoie pas de message en réponse à une interrogation.
Détection d’erreur
Sélectionnez la méthode de détection d’erreur :
  • BCC
  • CRC
Activer la détection des doublons
Permet de détecter les messages en double.
Diagnostics
En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Canal 1 - Esclave DF1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal