Paramètres de l’affichage Canal 1 - Modem radio DF1
Utilisez les paramètres suivants pour définir les caractéristiques du modem radio DF1.
Paramètre | Description |
|---|---|
Adresse de station | Saisissez le numéro de station du canal. La plage valide est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 0. |
Activer le stockage et le transfert | Sélectionnez pour activer le transfert des messages vers la station souhaitée. |
Détection d’erreur | Sélectionnez la méthode de détection d’erreur :
|
Activer la détection des doublons | Confirme et rejette les messages en double. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Canal 1 - Modem Radio DF1. |
Fournir une réponse