Paramètres de l’affichage Canal 1 - Maître DF1
L’affichage
Canal 1 - Maître DF1
définit les caractéristiques du Maître DF1.L’affichage
Canal 1 - Maître DF1
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Adresse de station | Saisissez le numéro de station du canal. La plage valide est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 0. |
Nouvelles tentatives de transmission | Saisissez le nombre maximal de tentatives d’envoi du message par le maître vers l’esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3. |
Délai d’expiration ACK | Saisissez le temps maximal, par intervalles de 20 ms, pendant lequel le dispositif attend l’ACK pour chaque message. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 50. |
Attente de message de réponse | Saisissez le temps minimal, par intervalles de 20 ms, entre la réception d’un ACK et l’envoi de l’interrogation à l’esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 65535. La valeur par défaut est 5. |
Détection d’erreur | Sélectionnez la méthode de détection d’erreur :
|
Activer la détection des doublons | Sélectionnez pour activer la détection des messages en double. |
Diagnostics | En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Maître DF1. |
Fournir une réponse