Paramètres Diagnostics Pointxx

Diagnostics pointxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Valeur
Alimentation externe
Indique si une alimentation externe est présente sur le point.
  • Aucun
  • Présent
Horodatage d’activation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
  • UTC-00:00 = Fuseau horaire
Une durée correcte ou
Aucune
en l’absence de durée d’événement enregistrée.
Horodatage de désactivation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
  • UTC-00:00 = Fuseau horaire
Une durée correcte ou
Aucune
en l’absence de durée d’événement enregistrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal