Paramètres de l’affichage Compteurs (5069-IB16 et 5069-IB32)
L’affichage
Compteurs
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Compteur | Affiche le numéro du compteur auquel s’applique cette configuration. |
Durée de filtrage des entrées Désactivé -> Activé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Durée de filtrage des entrées Activé -> Désactivé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Présélection | Indique la valeur, définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647. |
Enchaînement à la valeur prédéfinie | Détermine l’action entreprise lorsque le membre de données I:Count atteint la valeur O:Preset.
|
Fournir une réponse