Paramètres de l’affichage Canaux (5069-OF4/OF8)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Désactiver
Détermine si les canaux sont désactivés. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Type de sortie
Affiche le type de sortie du dispositif.
Plage de sortie
Détermine la plage de sortie du type d’entrée Courant ou Tension.
État de sortie en mode Programme
Détermine l’action du canal lorsque l’automate passe en mode Programme.
  • Maintenir le dernier état
    indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant de passer en mode programme.
  • Valeur définie par utilisateur
    force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ, quelle qu’elle soit. La valeur est saisie sur l’affichage
    Canal0x
    , en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
État de sortie en mode Défaut
Détermine l’action du canal en cas de défaut.
  • Maintenir le dernier état
    indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant la perte de communication.
  • Valeur définie par utilisateur
    force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ, quelle qu’elle soit. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal haut
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie haute
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Le
Signal haut
doit être supérieur au
Signal bas
.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Signal bas
est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au
Ingénierie basse
lorsqu’il est mis à l’échelle.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie haute
correspond au
Signal haut
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le
Ingénierie basse
correspond au
Signal bas
et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal