Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage Présentation inclut les paramètres suivants :
CONSEIL: Certains paramètres de l’affichage Présentation ne sont pas disponibles pour tous les types de dispositifs.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Fournisseur
Affiche les informations du fabricant du dispositif.
Série
Affiche la série du dispositif.
Révision
Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Indique le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Options disponibles :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
ATTENTION: Soyez prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage. Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage.
Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Affiche le type de connexion et le format de communication.
Canal 0
Affiche le type de canal sélectionné.
Définition du dispositif
Ouvre la boîte de dialogue Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal