Paramètres de l’affichage Canal 0
L’affichage
Canal 0
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Débit en bauds | Spécifie le débit de communication du port série. Options disponibles :
|
Bits de données | Spécifie le nombre de bits de données par caractère. Options disponibles :
|
Parité | Spécifie la parité des données transmises pour vérifier l’intégrité des données. Options disponibles :
|
Bits d’arrêt | Spécifie le nombre de bits d’arrêt pour chaque valeur de données envoyée. Options disponibles :
|
Support série | Détermine si le support connecté au port série du canal est RS-232C, RS-422 ou RS-485. La valeur par défaut est RS-232C. |
Duplex | Spécifie le handshake utilisé par le canal. Options disponibles :
CONSEIL:
Les options Duplex intégral et Semi-duplex sont disponibles uniquement lorsque Support série est défini sur RS-232C.
|
Porteuse continue | Détermine s’il faut transmettre une fréquence porteuse même lorsqu’aucune donnée n’est envoyée. Cochez la case pour utiliser la porteuse continue avec une communication semi-duplex.
CONSEIL:
La case est disponible uniquement lorsque Duplex est défini sur Semi-duplex.
|
Délai d’envoi RTS | Spécifie le délai (par intervalles de 20 ms) entre le moment où le signal RTS est activé (haut) et le moment où les données sont envoyées. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
CONSEIL:
Ce paramètre est disponible pour définir le délai uniquement lorsque Support série est défini sur RS-232C.
|
Délai avant désactivation RTS | Spécifie le délai (par intervalles de 20 ms) entre le moment où le dernier caractère est envoyé et le moment où le signal RTS est désactivé (bas). Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
CONSEIL:
Ce paramètre est disponible pour définir le délai uniquement lorsque Support série est défini sur RS-232C.
|
Délai d’attente DCD | Indique le nombre de secondes pendant lesquelles la détection de porteuse de données (Data Carrier Detect, DCD) attend pour devenir inactive avant d’ignorer le paquet. La valeur par défaut est 1. |
Fournir une réponse