Paramètres de l’affichage Canal 0 - Maître Modbus
L’affichage
Canal 0 - Maître Modbus
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Format Modbus | Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU (unité terminale distante, Remote Terminal Unit) ou Modbus ASCII. La valeur par défaut est Modbus RTU. |
Délai d’expiration de la réponse | Définit le délai minimal pendant lequel un client Modbus attend une réponse du serveur avant qu’une nouvelle transmission puisse commencer. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3 600 000 ms. La valeur par défaut est 200 ms. |
Pause de diffusion | Spécifie le délai après la diffusion des données. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 3 600 000 ms. La valeur par défaut est 200 ms. |
Délai d’expiration intertrame | Spécifie le délai maximal pour que l’unité terminale distante (Remote Terminal Unit, RTU) reçoive des données.
CONSEIL:
Ce paramètre n’est disponible que lorsque format Modbus est défini sur Modbus RTU.
|
Nombre de nouvelles tentatives | Spécifie le nombre maximal de nouvelles tentatives pour la demande. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 127. La valeur par défaut est 0. |
Diagnostics | Lorsque l'automate est à l'état En ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le maître Modbus. |
Fournir une réponse