Boîte de dialogue Diagnostics du Canal 0 (Esclave Modbus)
Lorsque le module est en ligne, les paramètres de la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 0
affichent les compteurs de diagnostic de l’esclave Modbus. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si le canal présente un défaut. |
Données incertaines | Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement prévue. |
Alimentation externe | Indique la présence d’une alimentation externe sur le canal. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Nombre de paquets de messages transmis | Affiche le nombre de paquets de messages envoyés par l’esclave. |
Nombre de paquets de messages reçus (pour cet esclave) | Affiche le nombre de paquets de messages reçus destinés à cet esclave. |
Nombre (total) de paquets de messages reçus | Affiche le nombre total de paquets de messages reçus par tous les esclaves du bus. |
Nombre d’erreurs CRC/LRC | Affiche le nombre d’erreurs CRC/LRC rencontrées par l’esclave depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre d’exceptions transmises | Affiche le nombre de réponses d’exception Modbus renvoyées par l’esclave depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Code d’exception de dernier élément transmis | Affiche le code d’exception du dernier code de fonction en erreur. |
Dernier code de fonction avec exception | Affiche le code de fonction qui a provoqué la dernière erreur d’exception. |
Nombre de messages de lecture de l’état des bobines (01) | Nombre de messages de lecture de l’état des bobines traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages de lecture de l’état des entrées (02) | Nombre de messages de lecture de l’état des entrées traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages Lire les registres de maintien (03) | Nombre de messages Lire les registres de maintien traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages Lire les registres d’entrée (04) | Nombre de messages de lecture des registres d’entrée traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages de forçage d'une bobine unique (05) | Nombre de messages de forçage d'une bobine unique traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages d’écriture dans un registre de maintien unique (06) | Nombre de messages d’écriture dans un registre de maintien unique traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages de forçage de plusieurs bobines (15) | Nombre de messages de forçage de plusieurs bobines traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages d’écriture dans plusieurs registres de maintien (16) | Nombre de messages d’écriture dans plusieurs registres de maintien traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages d’écriture masquée dans un registre de maintien (4X) (22) | Nombre de messages d’écriture masquée dans un registre de maintien (4X) traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Nombre de messages de lecture/d’écriture dans un registre de maintien (4X) (23) | Nombre de messages de lecture/d’écriture dans un registre de maintien (4X) traités par le dispositif distant depuis son dernier redémarrage, une opération d’effacement des compteurs ou une mise sous tension. |
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise les diagnostics à l’état par défaut en effaçant toutes les données accumulées. |
Fournir une réponse