Boîte de dialogue Diagnostics du Canal 0 (Maître Modbus)
Lorsque le module est en ligne, les paramètres de la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 0
affichent des statistiques en temps réel pour le maître Modbus. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si le canal présente un défaut. |
Données incertaines | Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement prévue. |
Alimentation externe | Indique la présence d’une alimentation externe sur le canal. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Nombre de paquets de messages transmis | Affiche le nombre de paquets de messages envoyés par le maître. |
Nombre de paquets de messages reçus | Affiche le nombre de paquets de messages reçus par le maître. |
Nombre d’absences de réponse du serveur | Affiche le nombre de messages envoyés à un esclave pour lesquels le maître n’obtient aucune réponse. |
Nombre total de nouvelles tentatives | Affiche le nombre total de nouvelles tentatives d'exécution d’une commande par le maître, en raison de l’apparition d’une erreur de parité, d’une erreur de trame, d’une erreur CRC ou d’un dépassement du délai de réponse lors de l’exécution de la commande précédente. |
ERR1 Nombre (de fonctions illégales) | Affiche le nombre de fois que le code de fonction envoyé par le maître n’a pas été pris en charge par un esclave ou comportait un paramètre incorrect. |
Dernier dispositif signalant ERR1 | Affiche l’adresse Modbus de l'esclave du dernier dispositif ayant signalé le code d’exception Modbus 1. |
ERR2 Nombre (d’adresses de données illégales) | Affiche le nombre de fois que l’adresse de données référencée dans la commande maître n’existe pas dans un esclave ou que l’accès à cette adresse n’est pas autorisé. |
Dernier dispositif signalant ERR2 | Affiche l’adresse Modbus de l'esclave du dernier dispositif ayant signalé le code d’exception Modbus 2. |
ERR3 Nombre (de valeurs de données illégales) | Affiche le nombre de fois que la valeur de données en cours d’écriture n’est pas autorisée. Elle se situe en dehors de la plage ou est en cours d’écriture sur une adresse en lecture seule. |
Dernier dispositif signalant ERR3 | Affiche l’adresse Modbus de l'esclave du dernier dispositif ayant signalé le code d’exception Modbus 3. |
ERR4 Nombre (de pannes de dispositif esclave) | Affiche le nombre de fois qu’une erreur irrécupérable se produit pendant qu'un esclave tente d’effectuer l’action demandée. |
ERR5 Nombre (confirmé mais pas encore terminé) | Affiche le nombre de fois qu’un esclave a accepté la demande et a commencé son traitement, tout en nécessitant un temps prolongé pour l’exécuter. |
ERR6 Nombre (de dispositifs esclaves occupés) | Affiche le nombre de fois qu’un esclave a reçu une commande alors qu’il était déjà en train de traiter une commande de longue durée et se trouvait occupé. |
ERR7 Nombre (d’accusés de réception négatifs) | Affiche le nombre de fois qu'un esclave ne peut pas effectuer la fonction du programme reçue dans la commande. |
ERR8 Nombre (d’erreurs de parité de la mémoire) | Affiche le nombre de fois qu'un esclave a tenté de lire la mémoire étendue, mais a détecté une erreur de parité dans la mémoire. |
Nombre de réponses non standard | Affiche le nombre de fois qu’un code d’erreur supérieur à 8 est renvoyé par un esclave. |
Dernier dispositif signalant ERR4 à ERR8 ou réponse non standard | Affiche l’adresse Modbus de l'esclave du dernier dispositif ayant signalé les codes d’exception Modbus 4 à 8 ou un code d’exception Modbus non standard. |
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise les diagnostics à l’état par défaut en effaçant toutes les données accumulées. |
Fournir une réponse