Boîte de dialogue Diagnostic du Canal 0 (Réception/Transmission ASCII générique)

Lorsque le module est en ligne, les paramètres de la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal 0
affichent des statistiques en temps réel pour la communication ASCII générique de réception/transmission. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.
Paramètre
Description
Un défaut existe
Indique si le canal présente un défaut.
Données incertaines
Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement prévue.
Alimentation externe
Indique la présence d’une alimentation externe sur le canal.
Horodatage d’activation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Horodatage de désactivation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Nombre de caractères envoyés
Affiche le nombre de caractères envoyés au port série.
Nombre de caractères reçus
Affiche le nombre de caractères reçus du port série.
Réinitialiser les diagnostics
Réinitialise les diagnostics à l’état par défaut en effaçant toutes les données accumulées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal