Paramètres de l’affichage SSI

L’affichage
SSI
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver
Active ou désactive l’entrée SSI. Lorsque l’entrée SSI est désactivée, le module arrête la sortie du signal d’horloge.
Type de code
Détermine le type de code du capteur SSI.
  • Binaire
  • Gris - Lorsque cette option est sélectionnée, la conversion de gris en binaire est toujours activée.
    I.SSI00.Data contient la valeur après la conversion du format gris en binaire et I.SSI00.RawData contient les données d’origine reçues.
Longueur de mot
Détermine la longueur du mot de données de série reçu en bits.
Bits de queue
Détermine le nombre de bits à décaler vers la droite dans les données brutes SSI pour obtenir I.SSIxx.Data.
Débit en bauds
Détermine la vitesse de l’horloge de données SSI.
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Délai
Détermine le délai, en microsecondes, entre deux mots de données SSI successifs.
Contrôle de filtre de mot
Détermine le nombre correspondant de mots de données SSI égaux successifs que le module reçoit du capteur SSI pour mettre à jour le mot de données SSI présent en temps réel.
  • Désactivé
  • Bas (2 valeurs successives)
  • Moyen (3 valeurs successives)
  • Haut (4 valeurs successives)
  • Max. (5 valeurs successives)
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal