Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Série | Affiche la série du dispositif. |
Révision | Indique la révision du dispositif. |
Détrompage électronique | Indique le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Options disponibles :
ATTENTION:
Soyez prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage. Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage. Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application. Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Indique le type de connexion et le format de communication. |
Type de codeur | Indique si le type du codeur sélectionné est HSC ou SSI. Certaines options d’affectation ne sont pas disponibles en fonction du type de codeur sélectionné. |
Affectations de sortie | Indique le mode de fonctionnement attribué à chaque sortie. |
Définition du dispositif | Ouvre la boîte de dialogue Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique, de mode de canal, ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Fournir une réponse