Définitions des balises de configuration (5034-ENC)
Le tableau suivant répertorie les balises de configuration disponibles.
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Windowxx.CounterSelect | SINT | Compteur auquel la fenêtre est associée. | 0 = Compteur 0 |
Windowxx.OutputxxSelect | BOOL | La fenêtre contrôle la sortie indiquée, c’est-à-dire n'importe quelle Sortie00... Sortie01 Si une fenêtre contrôle la sortie, lorsque les données HSC/SSI sélectionnées se trouvent dans cette fenêtre, la sortie est activée. Pour connaître la définition de « dans la fenêtre », reportez-vous à la section Figure 1. |
|
Counter00.InputOffOnFilterA | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données Entrée A indiquent l’état Activé |
|
Counter00.InputOnOffFilterA | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données Entrée A indiquent l’état Désactivé |
|
Counter00.InputOffOnFilterAB (Quadrature) | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données Entrée AB indiquent l’état Activé |
|
Counter00.InputOnOffFilterAB (Quadrature) | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données Entrée AB indiquent l’état Désactivé |
|
Counter00.InputOffOnFilterB | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données Entrée B indiquent l’état Activé |
|
Counter00.InputOnOffFilterB | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données Entrée B indiquent l’état Désactivé |
|
Counter00.InputOffOnFilterZ | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données Entrée Z indiquent l’état Activé |
|
Counter00.InputOnOffFilterZ | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données Entrée Z indiquent l’état Désactivé |
|
Counter00.InputOffOnFilterTrigger | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée du déclencheur indiquent l’état Activé Applicable uniquement lorsque l’entrée numérique standard est sélectionnée comme déclencheur d’une ou plusieurs fonctions du compteur (à savoir, Stocker, Réinitialiser, Charger, Maintenir). |
|
Counter00.InputOnOffFilterTrigger | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée du déclencheur indiquent l’état Désactivé Applicable uniquement lorsque l’entrée numérique standard est sélectionnée comme déclencheur d’une ou plusieurs fonctions du compteur (à savoir, Stocker, Réinitialiser, Charger, Maintenir). |
|
Counter00.AvgOverPulses | INT | Nombre d’impulsions dont il faut obtenir la moyenne lors du calcul de la fréquence moyenne, de largeur d’impulsion et d’accélération Applicable uniquement lorsque AvgOverPulsesEn est défini sur true. | 1 à 32 767 |
Counter00.AvgOverTime | INT | Durée en millisecondes dont il faut obtenir la moyenne lors du calcul de la fréquence moyenne, de la largeur d’impulsion et de l’accélération Applicable uniquement lorsque AvgOverPulsesEn est défini sur false. | 2 à 1000 |
Counter00.InvertInputA | BOOL | Inverser l’entrée A |
|
Counter00.InvertInputAB (Quadrature) | BOOL | Inverser l’entrée AB |
|
Counter00.InvertInputB | BOOL | Inverser l’entrée B |
|
Counter00.InvertInputZ | BOOL | Lorsque Entrée Z est sélectionnée comme déclencheur d’une fonction de compteur (Stocker, Charger, Maintenir, Réinitialiser), cette balise détermine si un front montant ou descendant déclenche la fonction. |
|
Counter00.InvertDirectionInput | BOOL | Détermine s’il faut inverser la direction du compteur. |
|
Counter00.InvertInputTrigger | BOOL | Lorsque Entrée00 est sélectionnée comme déclencheur d’une fonction de compteur (Stocker, Charger, Maintenir, Réinitialiser), cette balise détermine si un front montant ou descendant déclenche la fonction. |
|
Counter00.ZeroFrequencyAlarmLatchEn | BOOL | Verrouille l’alarme de fréquence zéro si elle est définie afin qu’elle ne s’efface que lorsqu’elle est explicitement déverrouillée. |
|
Counter00.ResetTimeDerivedValues | BOOL | Indique qu’une Réinitialisation définit la fréquence et la fréquence moyenne, la largeur d’impulsion et l’accélération sur zéro. |
|
Counter00.MissingPulseAlarmLatchEn | BOOL | Verrouille l’alarme d’impulsion manquante si elle est définie afin qu’elle ne s’efface que lorsqu’elle est explicitement déverrouillée. |
|
Counter00.AvgOverPulsesEn | BOOL | Détermine s’il faut obtenir la moyenne en fonction du nombre d’impulsions ou du temps lors du calcul de la fréquence moyenne, de la largeur d’impulsion et de l’accélération. |
|
Counter00.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine l’action du compteur en cas de défaut de connexion lorsque le module est à l'état Programme. Le compteur peut demeurer en mode Programme ou passer en état de sécurité en cas de mode Défaut de communication. |
|
Counter00.ProgModeStoredValuesReset | BOOL | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs des balises stockées lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. |
|
Counter00.FaultModeStoredValuesReset | BOOL | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs des balises stockées pour le compteur lorsque l’automate passe en mode Défaut de communication. |
|
Counter00.Scaling | REAL | Les valeurs de comptage, de fréquence et d’accélération échelonné(e) vers les unités d’ingénierie sont calculées en multipliant les valeurs d’impulsion par la valeur de mise à l’échelle. | Toute valeur positive |
Counter00.FrequencyAlarmLimit | REAL | Fréquence maximale autorisée avant le déclenchement de l’alarme de fréquence. Si la fréquence instantanée ou moyenne dépasse cette valeur, l’alarme de fréquence est déclenchée. | 0,1…1 000 000,0 Hz |
Counter00.PulseWidthAlarmLimit | REAL | Largeur d’impulsion maximale autorisée avant le déclenchement de l’alarme de largeur d’impulsion. Si la largeur d’impulsion instantanée ou moyenne dépasse la largeur d’impulsion maximale, l’alarme de largeur d’impulsion est déclenchée | 0,125…10 000 000,0 μs |
Counter00.AccelAlarmLimit | REAL | Taux d’accélération maximal autorisé avant le déclenchement de l’alarme d’accélération. Si le taux d’accélération instantané ou moyen dépasse le taux d’accélération maximal, l’alarme d’accélération est déclenchée. | Toute valeur positive |
Counter00.DecelAlarmLimit | REAL | Taux de décélération maximal autorisé avant le déclenchement de l’alarme de décélération. Si le taux d’accélération instantané ou moyen dépasse le taux de décélération maximal, l’alarme de décélération est déclenchée. | Toute valeur positive |
Counter00.ProgMode | SINT | Détermine l’action du compteur lorsque l’automate passe en mode Programme ou que la connexion au module est bloquée. |
|
Counter00.FaultMode | SINT | Détermine l’action du compteur en cas de défaut de connexion. |
|
Counter00.ProgValue | SINT | Valeur définie par l’utilisateur à utiliser lorsque ProgMode est défini sur Valeur définie par l’utilisateur. | Toute valeur |
Counter00.FaultValue | SINT | Valeur définie par l’utilisateur à utiliser lorsque FaultMode est défini sur Valeur définie par l’utilisateur. | Toute valeur |
SSI00.Disable | BOOL | Active ou désactive l’entrée SSI. |
|
SSI00.CodeType | BOOL | Détermine le type de code des données SSI. |
|
SSI00.InvertStoreInput | BOOL | Inverse l’état actif de l’entrée numérique utilisée comme déclencheur de fonction Stocker. |
|
SSI00.WordBitLength | SINT | Détermine la longueur du mot de données de série reçu en bits. | 2… 31 bits de données |
SSI00.BaudRate | SINT | Détermine la vitesse de l’horloge de données SSI. |
|
SSI00.WordFilterControl | SINT | Détermine le nombre correspondant de mots de données SSI égaux successifs que le module reçoit du capteur SSI pour mettre à jour le mot de données SSI présent en temps réel. |
|
SSI00.TrailingBitLength | SINT | Détermine le nombre de bits à déplacer à droite dans les données SSI. | 0…16 bits |
SSI00.DelayTime | DINT | Détermine le délai, en microsecondes, entre deux mots de données SSI successifs. | 16 à 65 535 µs |
SSI00.StoreInputOffOnFilter | SINT | Détermine la durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée du déclencheur de la fonction Stocker indiquent l’état Activé. Applicable uniquement lorsque l’entrée numérique standard est sélectionnée comme déclencheur de la fonction Stocker. |
|
SSI00.StoreInputOnOffFilter | SINT | Détermine la durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée du déclencheur de la fonction Stocker indiquent l’état Désactivé. Applicable uniquement lorsque l’entrée numérique standard est sélectionnée comme déclencheur de la fonction Stocker. |
|
Input00.InputOffOnFilter | SINT | Détermine la durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée indiquent l’état Activé. |
|
Input00.InputOnOffFilter | SINT | Détermine la durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée indiquent l’état Désactivé. |
|
Outputxx.FaultMode | BOOL | Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion. Lorsque le défaut se produit, la sortie conserve son dernier état ou passe à la valeur définie dans le paramètre Valeur de défaut. Le canal continue le mode Défaut pendant la durée définie dans le paramètre Durée de l’état de la valeur de défaut.
IMPORTANT:
FaultModeLocalControl est prioritaire sur cette balise. |
|
Outputxx.FaultValue | BOOL | Valeur adoptée par la sortie si les événements suivants se produisent :
|
|
Outputxx.ProgMode | BOOL | Détermine l’action de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou que la connexion au module est bloquée. Lors de la transition vers le mode Programme, la sortie conserve son dernier état ou passe à la valeur définie dans le paramètre Valeur Programme.
IMPORTANT:
ProgModeLocalControl est prioritaire sur cette balise. |
|
Outputxx.ProgValue | BOOL | Valeur adoptée par la sortie si les événements suivants se produisent :
|
|
Outputxx.FaultFinalState | BOOL | Valeur adoptée par la sortie si les événements suivants se produisent :
|
|
Outputxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion lorsque le module est à l'état Programme. La sortie peut demeurer en mode Programme ou passer en état de sécurité en cas de mode Défaut. Si la sortie demeure en mode Programme, le paramètre État de défaut final est ignoré. |
|
Outputxx.NoLoadEn | BOOL | Le diagnostic d’absence de charge n’est pas pris en charge. |
|
Outputxx.FaultValueStateDuration | SINT | Détermine pendant combien de temps l’état du mode Défaut de communication est conservé avant que FaultFinalState soit appliqué. |
|
Outputxx.FaultModeLocalControl | BOOL | Détermine si le codeur contrôle la sortie en cas de défaut de connexion. |
|
Outputxx.ProgModeLocalControl | BOOL | Détermine si le codeur contrôle la sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou que la connexion au module est bloquée. |
|
Fournir une réponse