Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics Sortiexx
La boîte de dialogue
Diagnostics Sortiexx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si un défaut est présent. |
Données incertaines | Indique si la sortie fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou si les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Alimentation externe | Indique la présence d’une alimentation externe sur la sortie. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de court-circuit | Indique si le point présente un défaut de court-circuit. |
Horodatage de défaut de court-circuit | Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse