Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostic de Entrée00

La boîte de dialogue
Diagnostic de Entrée00
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Un défaut existe
Indique si un défaut est présent.
Données incertaines
Indique si l’entrée fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou si les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement.
Alimentation externe
Indique la présence d’une alimentation externe sur l’entrée.
Horodatage d’activation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Horodatage de désactivation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal