Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostic du compteur
La boîte de dialogue
Diagnostic du compteur
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si un défaut est présent. |
Données incertaines | Indique si le compteur fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou si les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Alimentation externe | Indique la présence d’une alimentation externe sur le compteur. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de fréquence au-dessus de la plage | Indique la présence d’un défaut de valeur au-dessus de la plage de la fréquence sur le compteur. |
Comptage d’erreurs de quadrature | Affiche le nombre de fois qu’une erreur du compteur de quadrature s’est produite. |
Fournir une réponse