Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Présentation

L’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Nom
Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131.
Description
Saisissez la description du dispositif.
Emplacement
Spécifie le numéro d’emplacement du dispositif.
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 001 et 255.
Détrompage électronique
Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif.
Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
ATTENTION: Soyez prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage. Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage.
Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Définit le type de connexion ou le format de communication.
Les options disponibles sont :
  • Données
  • Données d’écoute seule
Type de codeur
Spécifie s’il faut utiliser HSC ou SSI comme type de codeur.
Certaines options d’affectation ne sont pas disponibles en fonction du type de codeur sélectionné.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal